![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1490-80, 10G CWDM XFP 1490nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/46251.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1490-80, 10G CWDM XFP 1490nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46251.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1490-80, 10G CWDM XFP 1490nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46251.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1490-80, 10G CWDM XFP 1490nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46251.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1490-80, 10G CWDM XFP 1490nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46251.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1490-80, 10G CWDM XFP 1490nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46251.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1490-80, 10G CWDM XFP 1490nm 80km DOM LC SMF
#46251
#46251
MXN$13,886
FS P/N: CWDM-XFP10G-80LFS P/N: CWDM-XFP10G-80L
28 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1490-80 10G CWDM XFP (SMF, 1490nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell (Force10) compatible
CWDM-XFP-1490-80
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1490nm
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
0~4dBm
Sensibilidad del receptor
< -23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
J***h
Australia
04 de my. de 2015
Fantastic company. Great and wonderful customer service
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***t
United States
19 de abr. de 2015
Quick service and great product - can't fault.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***o
United States
17 de mzo. de 2015
Excellent service, arrived when stated no fuss.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente