Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-XFP-10GE-ZR80-1510, 10G CWDM XFP 1510nm 80km DOM LC SMF
#46004
#46004
MXN$13,886
FS P/N: CWDM-XFP10G-80LFS P/N: CWDM-XFP10G-80L
15 vendidos
0 comentario
2 preguntas
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Juniper Networks 10G CWDM XFP (SMF, 1510nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Juniper Networks compatible
EX-XFP-10GE-ZR80-1510
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1510nm
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
0~4dBm
Sensibilidad del receptor
< -23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente