Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-XFP-10GE-LR40-1270, 10G CWDM XFP 1270nm 40km DOM LC SMF
#45948
#45948
MXN$8,489
FS P/N: CWDM-XFP10G-40SPFS P/N: CWDM-XFP10G-40SP
3 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Juniper Networks 10G CWDM XFP (SMF, 1270nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Juniper Networks compatible
EX-XFP-10GE-LR40-1270
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1270nm
Distancia de cable máxima
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1.8~4.0dBm
Sensibilidad del receptor
< -15.8dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
1
0
0
0
J***n
United Kingdom
14 de sept. de 2016
Thanks once again! FS.COM team will be my first choice and my first recommendation!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***n
United States
27 de my. de 2014
The quality looks well, i have watched so much onlinestore and Fiberstore is the better one.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente