![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1390, 10G CWDM SFP+ 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230303104533f5qslm.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1390, 10G CWDM SFP+ 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303104533f5qslm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1390, 10G CWDM SFP+ 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303104533kjekqc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1390, 10G CWDM SFP+ 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303104536dn8hrg.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1390, 10G CWDM SFP+ 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303104533w3yik9.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1390, 10G CWDM SFP+ 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230304104534meo5sv.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1390, 10G CWDM SFP+ 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303104539q5rhwf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1390, 10G CWDM SFP+ 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45505.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1390, 10G CWDM SFP+ 1390nm 20km DOM LC SMF
#45505
#45505
MXN$4,753
FS P/N: CWDM-SFP10G-20SFS P/N: CWDM-SFP10G-20S
3 vendidos
100 comentarios
6 preguntas
Longitud de onda:
25 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1390, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1390nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell Force10 compatible
CWDM-SFP10G-1390
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1390nm
Distancia máxima de cable
20km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
Función DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
-6~2dBm
Sensibilidad de receptor
<-14.4dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.2W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
Prueba de tasa de error de bit
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
60
27
13
0
0
R***o
Mexico
05 de febr. de 2017
Diseñado para una conectividad fiable. Lo recomiendo.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***o
Spain
29 de dic. de 2016
Sin problema ninguno, funciona perfectamente.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***o
Spain
18 de nov. de 2016
Son super buenos,esta marca es muy recomendable.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente