FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.
Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20S.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1350, 10G CWDM SFP+ 1350nm 20km DOM LC SMF

#45503
#45503

Semtech DFB ≤1.2W LC dúplex

MXN$4,753
FS P/N: CWDM-SFP10G-20S
FS P/N: CWDM-SFP10G-20S
12 vendidos
100 comentarios
6 preguntas
2 en almacén US. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell Force10 CWDM-SFP10G-1350, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1350nm, 20km, LC, DOM)

Especificaciones
Dell Force10 compatible
CWDM-SFP10G-1350
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1350nm
Distancia máxima de cable
20km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
Función DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
-6~2dBm
Sensibilidad de receptor
<-14.4dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.2W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.5
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
60
27
13
0
0

R***o

Mexico

05 de febr. de 2017
4.0
Diseñado para una conectividad fiable. Lo recomiendo.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***o

Spain

29 de dic. de 2016
4.0
Sin problema ninguno, funciona perfectamente.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

S***o

Spain

18 de nov. de 2016
4.0
Son super buenos,esta marca es muy recomendable.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente