FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.

Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell Force10 C50 DWDM-SFP10G-37.40, 10G DWDM SFP+ 1537.40nm 40km DOM LC SMF

#44864
#44864

Semtech EML BOX Transmisión ≤1.6W ITU C17-C61

MXN$5,376
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
4 vendidos
1.3K comentarios
6 preguntas
Prepedido. envío antes de 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor compatible con Dell Force10 DWDM-SFP10G-37.40, 10G DWDM SFP+ 100GHz (SMF, 1537.40nm, 40km, LC, DOM)

Especificaciones
Compatible con Dell Force10
DWDM-SFP10G-37.40
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1537.40nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Potencia TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
Presupuesto de energía
15dB
Sobrecarga del receptor
0dBm
Consumo de energía
<1.6W
Tipo de fibra
SMF
Tasa de error de bit (BER)
1E-12
Relación de extinción
>6dB
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Aviso: Cuando el transceptor de largo alcance se usa en transmisión de corta distancia, combina con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Programa de prueba de calidad

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.7
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
960
241
99
0
0

R***a

Australia

03 de jul. de 2022
5.0
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0

R***a

United States

03 de jul. de 2022
5.0
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0

Y***e

United States

02 de jul. de 2022
5.0
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente