Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switches, 10G CWDM SFP+ 1590nm 40km DOM LC SMF
Hot #44556
Hot #44556
MXN$6,206
FS P/N: CWDM-SFP10G-40LFS P/N: CWDM-SFP10G-40L
127 vendidos
164 comentarios
6 preguntas
Longitud de onda:
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con FS switches, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1590nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
FS Genuino
CWDM-SFP10G-40L
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1590nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Consumo de energía
1W
Tecnología de embalaje
BOX
Componentes ópticos
DFB CWDM
DOM soportado
Sí
Potencia TX
-1~4dBm
Potencia RX
-16~0dBm
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
Modulación
NRZ
Relación de extinción
>3.5dB
Protocolos
Compatible con SFP+ MSA, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.2W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
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
Prueba de tasa de error de bit
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
114
37
13
0
0
P***r
United States
25 de oct. de 2023
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***y
United States
25 de sept. de 2023
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***g
United States
13 de jul. de 2023
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente