![Módulo transceptor/Transceiver compatible con JuniperC54 SFPP-10G-DW54, 10G DWDM SFP+ 100GHz 1534.25nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230221153656f8kvti.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con JuniperC54 SFPP-10G-DW54, 10G DWDM SFP+ 100GHz 1534.25nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230221153656f8kvti.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con JuniperC54 SFPP-10G-DW54, 10G DWDM SFP+ 100GHz 1534.25nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230221165558q07rk9.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con JuniperC54 SFPP-10G-DW54, 10G DWDM SFP+ 100GHz 1534.25nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221532471jj6d7.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con JuniperC54 SFPP-10G-DW54, 10G DWDM SFP+ 100GHz 1534.25nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247yqzlsq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con JuniperC54 SFPP-10G-DW54, 10G DWDM SFP+ 100GHz 1534.25nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247kj07v5.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con JuniperC54 SFPP-10G-DW54, 10G DWDM SFP+ 100GHz 1534.25nm 40km DOM LC SMF
Hot #44326
Hot #44326
MXN$5,376
FS P/N: DWDM-SFP10G-40FS P/N: DWDM-SFP10G-40
178 vendidos
1.3K comentarios
6 preguntas
Longitud de onda:
17 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Juniper Networks SFPP-10G-DW54, 10G DWDM SFP+ 100GHz (SMF, 1534.25nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Juniper Networks
SFPP-10G-DW54
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1534.25nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Potencia TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
Presupuesto de energía
15dB
Sobrecarga del receptor
0dBm
Consumo de energía
<1.6W
Tipo de fibra
SMF
Tasa de error de bit (BER)
1E-12
Relación de extinción
>6dB
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650252682625cdb8a298318.17990160.jpeg.webp)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
960
241
99
0
0
R***a
Australia
03 de jul. de 2022
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0R***a
United States
03 de jul. de 2022
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0Y***e
United States
02 de jul. de 2022
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente