FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-LC-OM1-2M.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica de acondicionamiento de modo PVC (OFNR) 2m (7ft) LC a LC OM1

#43413
#43413
MXN$353
FS P/N: MC-LCE-LC-OM1-2M
FS P/N: MC-LCE-LC-OM1-2M
1K vendidos
25 comentarios
2 preguntas
Longitud:
5 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
83 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica de acondicionamiento de modo LC SM 9/125μm equipo a LC OM1 62.5/125μm

FS.COM ofrece cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo (MCP) estándar y personalizado en 62.5/125 y 50/125, que se especifican para los transceptores de 1000BASE-LX/LH y 10GBASE-LRM que transmiten en la ventana de 1300nm y se aplican sobre plantas de multimodo.

Lanzar un láser de monomodo en el centro de una fibra multimodo puede generar múltiples señales que confunden al receptor en el otro extremo de la fibra. Estas múltiples señales, causadas por los efectos de retraso de modo diferencial (DMD), limitan severamente las longitudes de las distancias del cable para operar Gigabit Ethernet. Un cable de fibra óptica de acondicionamiento de modo elimina estas múltiples señales al permitir que el lanzamiento de monomodo se aleje del centro de una fibra de multimodo.

Especificaciones
Conector
LC a LC
Modo de fibra
9/125μm y 62.5/125μm
Pulido de conector
UPC a UPC
Longitud de onda de operación
850nm y 1310nm
Pérdida de inserción
SM <0.5dB
MM <0.2dB
Pérdida de retorno
SM >55dB
MM >30dB
Relación de potencia acoplada
28dB≤CPR≤40dB
Diámetro exterior de la chaqueta
2.0mm
Material de la chaqueta
PVC
Durabilidad
1000 veces
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cable de fibra óptica de acondicionamiento de modo LC equipo a LC OM1

Cumple con el estándar IEEE 802.3z, el cable MCP se utiliza especialmente para interconexión de monomodo y multimodo y se aplica sobre plantas de multimodo en Gigabit Ethernet.

Diseño de conectores de diferentes colores

Azul para monomodo y blanco cremoso para multimodo. Diseño de conectores de diferentes colores es fácil para reconocer e instalar.

Conectores con baja pérdida de inserción

Las férulas de cerámica de tolerancia estricta garantizan una pérdida constante y baja para que tu red funcione sin problemas.

Empalme de compensación de línea central

Puede ayudar a evitar efectos de retraso de modo diferencial, la que limita severamente la longitud de distancia de cable para la operación de Gigabit Ethernet.

Instalación de cable de acondicionamiento de modo sobre la planta de cable multimodo

Cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo utilizan fibras de ambos monomodo y multimodo que hace una señal de monomodo pueda ser enviado a una red multimodo sin problema. Para esta aplicación, el extremo monomodo de un cable de acondicionamiento de modo siempre debe ser conectado al lado de equipo , al mismo tiempo el multimodo debe ser conectado al lado de planta.

Aplicación en centro de datos

Colocado con 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM transceptores Cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo puede aplicar a interconexión monomodo y multimodo de centro de datos interno.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.2
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    11
    12
    0
    0
    2

    J***h

    United States

    28 de nov. de 2023
    1.0
    This product exceeded my expectations! The PVC (OFNR) outer jacket material not only provides the cable with extra durability but also complies with fire regulations, adding an extra layer of security to my network. The user experience has been excellent!
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0

    H***e

    United States

    27 de nov. de 2023
    1.0
    I must say that I am highly satisfied with this purchase. From the packaging to the quality of the item, every aspect reflects the seller's commitment to product quality and customer experience. It has been a delightful shopping experience!
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0

    O***s

    United States

    08 de nov. de 2023
    4.0
    I am very pleased with this custom single multimode conversion patch cable! I needed to connect different types of fiber simultaneously in my network architecture, and this patch cable meets my needs perfectly. It performs brilliantly and seamlessly connects 62.5/125 and 50/125 fibers,ensuring flexibility and compatibility in my network.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente