FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.
Esta imagen trata sobre MC-LCE-ST-OM2-1M.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica de acondicionamiento de modo PVC (OFNR) 1m (3ft) LC a ST OM2

#43394
#43394
MXN$353
FS P/N: MC-LCE-ST-OM2-1M
FS P/N: MC-LCE-ST-OM2-1M
397 vendidos
11 comentarios
2 preguntas
Longitud:
36 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica de acondicionamiento de modo LC SM 9/125μm equipo a ST OM2 50/125μm

FS.COM ofrece cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo (MCP) estándar y personalizado en 62.5/125 y 50/125, que se especifican para los transceptores de 1000BASE-LX/LH y 10GBASE-LRM que transmiten en la ventana de 1300nm y se aplican sobre plantas de multimodo.

Lanzar un láser de monomodo en el centro de una fibra multimodo puede generar múltiples señales que confunden al receptor en el otro extremo de la fibra. Estas múltiples señales, causadas por los efectos de retraso de modo diferencial (DMD), limitan severamente las longitudes de las distancias del cable para operar Gigabit Ethernet. Un cable de fibra óptica de acondicionamiento de modo elimina estas múltiples señales al permitir que el lanzamiento de monomodo se aleje del centro de una fibra de multimodo.

Especificaciones
Conector
LC a ST
Modo de fibra
9/125μm y 50/125μm
Pulido de conector
UPC a UPC
Longitud de onda de operación
850nm y 1310nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB@1310nm
(Pérdida del conector SM a MM Plus)
Pérdida de retorno
>55dB
(SM conector)
Relación de potencia acoplada
12dB≤CPR≤20dB
Diámetro exterior de la chaqueta
2.0mm
Material de la chaqueta
PVC
Durabilidad
1000 veces
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cable de fibra óptica de acondicionamiento de modo LC equipo a ST OM2

Cumple con el estándar IEEE 802.3z, el cable MCP se utiliza especialmente para interconexión de monomodo y multimodo y se aplica sobre plantas de multimodo en Gigabit Ethernet.

Diseño de conectores de diferentes colores

Azul para monomodo y blanco cremoso para multimodo. Diseño de conectores de diferentes colores es fácil para reconocer e instalar.

Conectores con baja pérdida de inserción

Las férulas de cerámica de tolerancia estricta garantizan una pérdida constante y baja para que tu red funcione sin problemas.

Empalme de compensación de línea central

Puede ayudar a evitar efectos de retraso de modo diferencial, la que limita severamente la longitud de distancia de cable para la operación de Gigabit Ethernet.

Instalación de cable de acondicionamiento de modo sobre la planta de cable multimodo

Cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo utilizan fibras de ambos monomodo y multimodo que hace una señal de monomodo pueda ser enviado a una red multimodo sin problema. Para esta aplicación, el extremo monomodo de un cable de acondicionamiento de modo siempre debe ser conectado al lado de equipo , al mismo tiempo el multimodo debe ser conectado al lado de planta.

Aplicación en centro de datos

Colocado con 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM transceptores Cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo puede aplicar a interconexión monomodo y multimodo de centro de datos interno.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
10
1
0
0
0

R***s

United States

01 de jun. de 2017
5.0
Really impressed by their great prices and free shipping policy. It really saved me much money.
most importantly, the quality is as good I expected. I will buy again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

L***s

United States

08 de febr. de 2017
5.0
Great prices and deals. Never really had a problem with them!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

L***n

Sweden

08 de febr. de 2017
5.0
I just lost this cable and it seemed nobody had it but I found it here. Looked it up and bought it. Real easy. Thanks.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente