FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC.
Esta imagen trata sobre FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC.
Esta imagen trata sobre FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC.
Esta imagen trata sobre FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC.
Esta imagen trata sobre FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC.
Esta imagen trata sobre FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC.
Esta imagen trata sobre FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC.
Esta imagen trata sobre FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC.
Esta imagen trata sobre FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC.
Esta imagen trata sobre FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC.

Pigtail de fibra óptica monomodo OS2 SC APC 12 fibras (hilos) -0.9mm PVC - 1.5m

#42310
#42310

G.657.A1 fibra Búfer apretado Código de colores Empalme de fusión de fibra

MXN$332
FS P/N: FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC
FS P/N: FS12SM-SCA-BP-1.5M-PVC
8K vendidos
8 comentarios
13 preguntas
Longitud:
267 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
53 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
140 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Pigtail de fibra óptica monomodo SC/APC de 12 fibras, cubierta exterior de PVC

Los pigtails de fibra óptica ofrecen una forma rápida de fabricar dispositivos de comunicación sobre el terreno. Están diseñados, fabricados y probados según el protocolo y el rendimiento dictados por las normas industriales, que cumplirán tus especificaciones mecánicas y de rendimiento más estrictas.

Especificaciones
Conector A
SC
Conector B
Sin terminar
Modo de fibra
9/125μm
Cantidad de fibra
12
Grado de fibra
G.652.D
Radio mínimo de curvatura (mm)
20D (dinámico)/10D (estático)
Tipo de pulido
APC
Diámetro de cable
0.9mm
Chaqueta
PVC
Color
Amarillo
Longitud de onda
1310nm/1550nm
Repetibilidad
>1000 veces
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Intercambiabilidad
≤0.2dB
Pérdida de retorno
≥60dB
Vibración
≤0.2dB
Temperatura de funcionamiento
-40~75°C
Temperatura de almacenamiento
-45~85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Los componentes de alta precisión garantizan una transmisión fiable

El pigtail combina casquillos de circonio de primera calidad y hardware de composite resistente para proporcionar el rendimiento óptico, la durabilidad y la repetibilidad necesarios para las aplicaciones de red actuales.

Conector FBT

Duro y resistente a la corrosión, no se deforma fácilmente

Tubo termorretráctil

Bien protegida la articulación contra la rotura

Férulas cerámicas de nanocirconia

Garantiza una transmisión de red estable y rápida

Perfecto para aplicaciones de empalme de alta densidad
La fibra de baja pérdida G.657.A1 y el radio de curvatura mínimo de 10mm proporcionan una mayor flexibilidad para configuraciones con espacio limitado.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (13)Cable Color (2)Custom Connector (2)Color (1)Connectors (1)Length (1)Meter for Entire Strip (1)PVC Material (1)Wavelength (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    6
    2
    0
    0
    0

    D***n

    Canada

    07 de dic. de 2021
    5.0
    Thanks for the prompt shipment. We have not had time to use the products yet, we will update you with feedback once we have.

    Thanks.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    Z***o

    Brazil

    26 de abr. de 2017
    5.0
    Funciona perfectamente por lo que no puedo pedir más, y a un buen precio.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    M***e

    Spain

    06 de abr. de 2017
    5.0
    Todo el mundo fue útil cuando hablé con ellos. La solución es buena.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente