FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre OM3SCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3SCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3SCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3SCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3SCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3SCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3SCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3SCSTDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica SC UPC a ST UPC 10m OM3 50/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm

#41799
#41799

BIF Redes 10G

MXN$137
FS P/N: OM3SCSTDX
FS P/N: OM3SCSTDX
191 vendidos
2 comentarios
4 preguntas
Longitud:
28 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura multimodo OM3 de 50/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica insensible a la curvatura multimodo OM3 50/125μm tiene menos atenueción cuando está doblado o retorcido en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y, hace más eficientes la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 es ideal para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+ etc. para conexiones Ethernet 10G/40G/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet 10G.

Especificaciones
Tipo de conector
SC UPC a ST UPC
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
Cantidad de fibras
Dúplex
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia Ethernet 10G
300m a 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 850nm
3.0dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0dB/km
Chaqueta del cable
PVC
Diámetro del cable
2.0mm
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C (-4 a 158℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Inteligente y confiable - Fibra óptica flexible

El conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.

Fibra insensible a la curvatura

El cable BIF se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.

Radio mínimo de curvatura de 7.5mm

El rendimiento de curvatura mejora la utilización del conducto, permitiendo recintos más pequeños.

Férula de cerámica de zirconia

Las óptimas IL y RL aseguran una transmisión de señal estable, protegiendo la seguridad de tu red.

Estructura de cable de fibra óptica insensible a la curvatura

Una trinchera refractiva particular con capa vidriosa de índice de refracción bajo en BIF, que reduce la dispersión de la luz al torcerse y al doblarse, garantiza una transmisión de red estable y rápida.

Garantía de cable de fibra óptica de alta calidad

Las pruebas de rendimiento completas garantizan que el cable funcione de manera más segura y que la transmisión de datos sea más confiable y estable en tu red.

Embalaje y etiqueta

Este set de cable fibra óptica es fácil de utilizar, cuenta con un excelente sistema de protección, y ha sido etiquetado y marcado de acuerdo con las normas predeterminadas por FS. Disponemos del servicio de soluciones y de etiquetado personalizado según las necesidades del cliente.
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
2
0
0
0
0

D***a

Australia

14 de dic. de 2016
5.0
Worked great for my purpose: converting the connections between SC and ST ports. Well-made and delivered fast, overall satisfied.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***o

United Kingdom

12 de dic. de 2016
5.0
This is a well made fiber cable for high data speeds. No issues found with any of the ones I bought.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente