FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
00:35
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC APC a SC APC 1m OS2 9/125 dúplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

#41163
#41163

≤0.3dB IL Redes 1/10/40/100/400G

MXN$100
FS P/N: SMLCSCDX
FS P/N: SMLCSCDX
9.7K vendidos
332 comentarios
6 preguntas
Longitud:
224 en almacén US. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
78 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
180 en tránsito. entrega antes de 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para el cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar donde se necesitan cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica es ideal para conectar 1G/10G/25G/40G/100G/400G conexiones Ethernet. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a SC
Tipo de pulido
APC a APC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥60dB
Grado de fibra
G.657.A1 (Compatible con G.652.D)
Radio mínimo de curvatura
10mm
Atenuación en 1310 nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550 nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibra
Dúplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
PVC
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El cable de grado portador garantiza la calidad de la transmisión

Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvaturas más estrechas para el enrutamiento del cable.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción de 90-150N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
310
20
2
0
0

G***a

Canada

14 de my. de 2024
5.0
Great service and fast turn around.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

T***t

United States

07 de agto. de 2023
5.0
Arrived on time as promised.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***t

Canada

20 de mzo. de 2023
5.0
Cable was excellent but, like every other vendor, the "supply chain" problems with delivery time getting pushed out by over a week from promised...not FS.Com fault nor FedEx fault just the way it is at the moment.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente