FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.
00:35
Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.
Esta imagen trata sobre SMLCSTDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a ST UPC 3m OS2 9/125 dúplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

#40405
#40405

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

MXN$108
FS P/N: SMLCSTDX
FS P/N: SMLCSTDX
33.1K vendidos
376 comentarios
8 preguntas
60 en almacén US. Recibe tu pedido el 11 de jul., 2024
719 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
60 en tránsito. entrega antes de 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para el cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar donde se necesitan cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica es ideal para conectar 1G/10G/25G/40G/100G/400G conexiones Ethernet. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Specifications
Tipo de conector
LC UPC a ST UPC
Grado de fibra
G.657.A1 (Compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación a 1310nm
0.36 dB/km
Atenuación a 1550nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Cubierta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80°C (-40 a 176℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
El cable de grado portador garantiza la calidad de la transmisión

Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz durante el doblado del cable y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.

Radio mínimo de curvatura de 10D/5D

La fibra BIF G.657.A1 permite doblar el cable de forma más ajustada para almacenar y enrutar la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción de 90-150N

El cable resistente a la tracción evita la rotura del cable y prolonga su vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

La excepcional durabilidad de los cables de fibra blindados es adecuada para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales en el techo y el cableado bajo el suelo en los centros de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
354
20
2
0
0

G***a

Canada

14 de my. de 2024
5.0
Great service and fast turn around.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

P***o

United States

21 de nov. de 2023
5.0
Great company to work with
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***t

Canada

20 de mzo. de 2023
5.0
Cable was excellent but, like every other vendor, the "supply chain" problems with delivery time getting pushed out by over a week from promised...not FS.Com fault nor FedEx fault just the way it is at the moment.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente