![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avaya Nortel AA1403016-E6 SFP+ 10GBASE-ZR/ZW 1550nm 70km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/39602.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avaya Nortel AA1403016-E6 SFP+ 10GBASE-ZR/ZW 1550nm 70km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39602.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avaya Nortel AA1403016-E6 SFP+ 10GBASE-ZR/ZW 1550nm 70km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39602.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avaya Nortel AA1403016-E6 SFP+ 10GBASE-ZR/ZW 1550nm 70km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39602.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avaya Nortel AA1403016-E6 SFP+ 10GBASE-ZR/ZW 1550nm 70km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39602.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avaya Nortel AA1403016-E6 SFP+ 10GBASE-ZR/ZW 1550nm 70km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39602.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avaya Nortel AA1403016-E6 SFP+ 10GBASE-ZR/ZW 1550nm 70km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39602.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avaya Nortel AA1403016-E6 SFP+ 10GBASE-ZR/ZW 1550nm 70km dúplex LC/UPC SMF DOM
#39602
#39602
MXN$5,376
FS P/N: SFP-10GZR-55FS P/N: SFP-10GZR-55
22 vendidos
2 comentarios
7 preguntas
Transceiver Models:
210 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
177 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Avaya Nortel AA1403016-E6, 10GBASE-ZR/ZW SFP+ (SMF, 1550nm, 70km, LC, DOM)
Specifications
Avaya compatible
AA1403016-E6
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
70km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -23dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
S***e
United States
01 de abr. de 2016
No issues and everything is running.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0H***y
United States
16 de febr. de 2016
The shipping was remarkably slow, I couldn't believe it.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente