Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con D-Link DEM-330R 1000BASE-BX-U 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM
#39462
#39462
MXN$208
FS P/N: SFP-GE-BXFS P/N: SFP-GE-BX
1K vendidos
280 comentarios
11 preguntas
Transceiver Models:
1050 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
111 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con D-Link DEM-330R 1000BASE-BX-U (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
D-Link Genuine
DEM-330R
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
FP BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-9~-3dBm
Sensibilidad de receptor
< -23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Other Compatibility (2)Connectivity Solutions (1)Connector Cleaning (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
253
23
4
0
0
J***g
Sweden
05 de sept. de 2024
Great product resonable price
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***r
Germany
17 de jul. de 2024
Module worked as expected. FS staff contacted me regarding concerns that I had ordered the wrong part. Received great support in selecting the correct product for my use case (turned out being the one I initially ordered). Free shipping to Sweden, great price level. Will recommend to others.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***n
Netherlands
23 de my. de 2024
Transceiver works perfectly fine with FttH in the Netherlands, across Fiber Operator AON (Active Optical Network). The DOM feature is great and showed good Rx and Tx signal levels. Reported transceiver temperature is also good, not running hot.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente