El módulo transceptor SFP de un solo receptor a 3Gb/s es para aplicaciones de transmisión de vídeo de un solo canal de hasta 2km sobre fibra monomodo (SMF). Cumple con los estándares SFP MSA, SFF-8472. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El transceptor está diseñado para transmitir/recibir velocidades de datos de 270Mbps a 3Gbps y admite patrones patológicos SDI para SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M y SMPTE 424M serial rates. Es adecuado para aplicaciones de radiodifusión digital de alta definición.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF un sólo receptor
Hot #39433
Hot #39433
MXN$1,536
FS P/N: SFP-3G31SR-2FS P/N: SFP-3G31SR-2
487 vendidos
4 comentarios
3 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Módulo transceptor SFP de receptor único 3Gb/s con patrones patológicos de vídeo (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Referencia
SFP-3G31SR-2
Factor de forma
Receptor individual
Velocidad de datos
270Mbps a 3Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
2km
Conector
LC
Componentes ópticos
PIN láser
Potencia de recepción (RX)
>-3dBm
Función DOM
Sí
Función de patrones patológicos de vídeo
Sí
Sensibilidad de receptor
<-18dBm
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA
Aplicación
SD/HD/3G SDI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Aplicación de transceptores de video digital
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI convertidor eléctrico-óptico y óptico-eléctrico.
Cámara HD o sistema de monitor.
Routers y switches de vídeo digital de alta densidad.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Compatibility (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
M***l
United States
01 de dic. de 2023
Great product! Excellent customer service, they help me to find the right model.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***n
United States
03 de oct. de 2023
There isn't much I can say beyond that it's exactly what I wanted and it worked perfectly. Definitely on my go to vendor list moving forward!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***e
France
10 de en. de 2019
Exactly what was expected!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente