El módulo transmisor y receptor SFP 3Gb/s BiDi es para aplicaciones de transmisión de vídeo de doble canal de hasta 40 km sobre fibra monomodo (SMF). Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Cumple con los estándares SFP MSA, SFF-8472. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El transceptor está diseñado para transmitir/recibir velocidades de datos de 270Mbps a 3Gbps y admite patrones patológicos SDI para SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M y SMPTE 424M serial rates. Es adecuado para aplicaciones de radiodifusión digital de alta definición.
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G45-40.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/39285.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G45-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39285.main.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G45-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39285.B.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G45-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39285.C.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G45-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39285.D.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G45-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39285.E.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G45-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39285.F.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G45-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39285.G.jpg)
Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 40km DOM LC SMF
#39285
#39285
MXN$2,262
FS P/N: BSFP-3G45-40FS P/N: BSFP-3G45-40
94 vendidos
2 comentarios
1 pregunta
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
Módulo transceptor SFP BiDi 3Gb/s con patrones patológicos de vídeo (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Referencia
BSFP-3G45-40
Factor de forma
Transmisor y receptor
Velocidad de datos
270Mbps a 3Gbps
Longitud de onda
1490nm-TX/1550nm-RX
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC
Componentes ópticos
CWDM láser
Potencia de transmisión (TX)
-3~2dBm
Función DOM
Sí
Función de patrones patológicos de vídeo
Sí
Sensibilidad de receptor
<-18dBm
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA
Aplicación
SD/HD/3G SDI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Aplicación de transceptores de video digital
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI convertidor eléctrico-óptico y óptico-eléctrico.
Cámara HD o sistema de monitor.
Routers y switches de vídeo digital de alta densidad.
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
b***u
Malaysia
21 de dic. de 2018
I usually don't like cheap optics because they can breke up in an expensive and critical network. But, FS.COM's optics overthrew my ridiculous opinion. These are high-quality optics at a nice price. I would definitely buy the FS.COM products next time.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***h
United States
16 de nov. de 2018
The transceivers work perfectly. Will buy from you again soon.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente