El módulo transmisor y receptor SFP CWDM de 3Gb/s es para aplicaciones de transmisión de vídeo de doble canal de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF). Cumple con los estándares SFP MSA, SFF-8472. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El transceptor está diseñado para transmitir/recibir velocidades de datos de 270Mbps a 3Gbps y soporta patrones patológicos SDI para las velocidades de serie SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M y SMPTE 424M. Ayuda al diseñador de sistemas y al usuario final a ahorrar muchos más cables de fibra. Es adecuado para aplicaciones de radiodifusión digital de alta definición.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA CWDM SFP 1390nm 40km DOM LC SMF transmisor & receptor
Hot #39246
Hot #39246
MXN$1,847
FS P/N: CWDM-SFP3G-40FS P/N: CWDM-SFP3G-40
65 vendidos
142 comentarios
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 11 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Módulo transmisor y receptor SFP MSA CWDM 3Gb/s con patrones patológicos de vídeo (SMF, 1390nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Referencia
CWDM-SFP3G-40
Factor de forma
Transmisor y receptor
Velocidad de datos
270Mbps a 3Gbps
Longitud de onda
1390nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC
Componentes ópticos
CWDM láser
Potencia de transmisión (TX)
-3~2dBm
Función DOM
Sí
Función de patrones patológicos de vídeo
Sí
Sensibilidad de receptor
<-18dBm
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA
Aplicación
SD/HD/3G SDI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Aplicación de transceptores de video digital
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI convertidor eléctrico-óptico y óptico-eléctrico.
Cámara HD o sistema de monitor.
Routers y switches de vídeo digital de alta densidad.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
112
26
4
0
0
L***t
United States
04 de agto. de 2017
I got it very soon. As I need it urgently, my Account Manager Shirley help me speed up the processing and called FEDEX to dispatch my parcel in priority. So sweet service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***y
United States
27 de jul. de 2017
Not much to say. It works. I'm using two of these in my equipment, plugged them in and both ports came right up. .
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***a
Malaysia
21 de jul. de 2017
The price is very competitive and service is excellent. The item works very well with my SDI/HD-SDI equipment.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente