![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado de 2 Canales 1310nm-TX/1490nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-2BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/39127.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado de 2 Canales 1310nm-TX/1490nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-2BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39127.main.jpg)
![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado de 2 Canales 1310nm-TX/1490nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-2BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39127.B.jpg)
![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado de 2 Canales 1310nm-TX/1490nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-2BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39127.C.jpg)
![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado de 2 Canales 1310nm-TX/1490nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-2BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39127.D.jpg)
![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado de 2 Canales 1310nm-TX/1490nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-2BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39127.E.jpg)
BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado de 2 Canales 1310nm-TX/1490nm-RX 20km
#39127
#39127
MXN$2,678
FS P/N: SFP-GE-2BXFS P/N: SFP-GE-2BX
45 vendidos
0 comentario
5 preguntas
Marcas compatibles:
Aruba
Número del dispositivo:
Temperatura de operación:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Diseño de solución
Garantía de 5 años
2-canales 1000BASE-BX SFP módulo transceptor (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, Dual LC/SC)
Especificaciones
Referencia
SFP-GE-2BX
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima de cable
20km
Interfaz
LC
Componentes ópticos
FP BiDi
Tipo de cable
SMF*
Función DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Rango de temperatura extendido
-5 a 85°C (23 a 185°F)
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Directivas
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compliant
Nota:* ITU-T G.652 SMF según lo especificado por el estándar IEEE 802.3z.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Haz del transceptor su elección para soluciones de red de alta fiabilidad
1
Marcas compatibles personalizadas
Cada unidad es compatible con más de 200 proveedores y está totalmente probada en nuestro centro de pruebas .
2
Temperatura de funcionamiento personalizada
La temperatura comercial, la temperatura extendida y la temperatura industrial están disponibles para ser elegidas de acuerdo con el entorno.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente