![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C29 DWDM-XFP-54.13, 10G DWDM XFP 100GHz 1554.13nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/38787.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C29 DWDM-XFP-54.13, 10G DWDM XFP 100GHz 1554.13nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38787.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C29 DWDM-XFP-54.13, 10G DWDM XFP 100GHz 1554.13nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38787.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C29 DWDM-XFP-54.13, 10G DWDM XFP 100GHz 1554.13nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38787.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C29 DWDM-XFP-54.13, 10G DWDM XFP 100GHz 1554.13nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38787.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C29 DWDM-XFP-54.13, 10G DWDM XFP 100GHz 1554.13nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38787.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C29 DWDM-XFP-54.13, 10G DWDM XFP 100GHz 1554.13nm 40km DOM LC SMF
#38787
#38787
MXN$8,074
FS P/N: DWDM-XFP10G-40FS P/N: DWDM-XFP10G-40
3 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Cisco DWDM-XFP-54.13 10G DWDM XFP (SMF, 1554.13nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Cisco compatible
DWDM-XFP-54.13
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1554.13nm
Distancia de cable máxima
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
C***o
Spain
29 de mzo. de 2023
Quality product for half the price as others.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0L***k
United States
01 de jul. de 2021
Worked without any issues and no additional configuration required.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente