![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco CWDM-XFP10G-1330-20, 10G CWDM XFP 1330nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/38714.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco CWDM-XFP10G-1330-20, 10G CWDM XFP 1330nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38714.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco CWDM-XFP10G-1330-20, 10G CWDM XFP 1330nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38714.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco CWDM-XFP10G-1330-20, 10G CWDM XFP 1330nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38714.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco CWDM-XFP10G-1330-20, 10G CWDM XFP 1330nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38714.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco CWDM-XFP10G-1330-20, 10G CWDM XFP 1330nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38714.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco CWDM-XFP10G-1330-20, 10G CWDM XFP 1330nm 20km DOM LC SMF
#38714
#38714
MXN$2,678
FS P/N: CWDM-XFP10G-20SPFS P/N: CWDM-XFP10G-20SP
14 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Longitud de onda:
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
Módulo transceptor compatible con Cisco 10G CWDM XFP (SMF, 1330nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Cisco compatible
CWDM-XFP10G-1330-20
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1330nm
Distancia de cable máxima
20km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-5~0dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
S***z
Belgium
11 de oct. de 2016
CWDM XFP transceiver worked as described, very good experience dealing with fs.com.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente