![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-48/STM-16 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM Esta imagen trata sobre SFP-2G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202210181556386lwsev.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-48/STM-16 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM Esta imagen trata sobre SFP-2G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210181556386lwsev.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-48/STM-16 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM Esta imagen trata sobre SFP-2G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018155635mduqbf.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-48/STM-16 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM Esta imagen trata sobre SFP-2G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38582.C.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-48/STM-16 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM Esta imagen trata sobre SFP-2G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38582.D.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-48/STM-16 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM Esta imagen trata sobre SFP-2G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38582.E.jpg)
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-48/STM-16 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM
#38587
#38587
MXN$810
FS P/N: SFP-2G-BXFS P/N: SFP-2G-BX
15 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con compatible con NETGEAR OC-48/STM-16 BiDi (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 15km, LC ,DOM)
Especificaciones
NETGEAR compatible
SFP-2G-BX
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
2.5Gbps
Longitud de onda
1550nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima de cable
15km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-5~0dBm
Sensibilidad de receptor
< -18dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
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
A***s
Canada
27 de en. de 2016
Great prices and outstanding service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente