![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221018164128cga4k2.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018164128cga4k2.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018164125cbnwdv.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38555.C.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38555.D.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38555.E.jpg)
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM
#38555
#38555
MXN$1,432
FS P/N: SFP12-BX120FS P/N: SFP12-BX120
2 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
属性项1:
4 en almacén US. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
33 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 BiDi (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 120km, LC, DOM)
Especificaciones
NETGEAR compatible
SFP12-BX120
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
622Mbps
Longitud de onda
1490nm-TX/1550nm-RX
Distancia máxima de cable
120km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240603170020zx0iac.jpg)
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
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
P***r
United States
31 de my. de 2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0S***a
Canada
01 de febr. de 2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente