![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1310nm-TX/1550nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221018161853wlmtv2.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1310nm-TX/1550nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018161853wlmtv2.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1310nm-TX/1550nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018161850wwoeaq.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1310nm-TX/1550nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38541.C.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1310nm-TX/1550nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38541.D.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1310nm-TX/1550nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP12-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38541.E.jpg)
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 1310nm-TX/1550nm-RX 40km DOM
#38541
#38541
MXN$851
FS P/N: SFP12-BX40FS P/N: SFP12-BX40
13 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
属性项1:
Prepedido. envío antes de 24 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con compatible con NETGEAR OC-12/STM-4 BiDi (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
NETGEAR compatible
SFP12-BX40
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
622Mbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-3~+2dBm
Sensibilidad de receptor
< -28dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
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
G***r
United States
10 de sept. de 2020
Just plugged into a transceiver and got connection .very excellent quality and money worth
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0M***m
Argentina
19 de oct. de 2019
These allowed me to have transmitt and receive over a single fiber. Just plug and play.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente