![Módulo Transceptor DWDM SFP 4G FC de Canal de Fibra Personalizado 100GHz 40km Esta imagen trata sobre DWDM-SFP4G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/37629.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo Transceptor DWDM SFP 4G FC de Canal de Fibra Personalizado 100GHz 40km Esta imagen trata sobre DWDM-SFP4G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37629.main.jpg)
![Módulo Transceptor DWDM SFP 4G FC de Canal de Fibra Personalizado 100GHz 40km Esta imagen trata sobre DWDM-SFP4G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37629.B.jpg)
![Módulo Transceptor DWDM SFP 4G FC de Canal de Fibra Personalizado 100GHz 40km Esta imagen trata sobre DWDM-SFP4G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37629.C.jpg)
![Módulo Transceptor DWDM SFP 4G FC de Canal de Fibra Personalizado 100GHz 40km Esta imagen trata sobre DWDM-SFP4G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37629.D.jpg)
![Módulo Transceptor DWDM SFP 4G FC de Canal de Fibra Personalizado 100GHz 40km Esta imagen trata sobre DWDM-SFP4G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37629.E.jpg)
Módulo Transceptor DWDM SFP 4G FC de Canal de Fibra Personalizado 100GHz 40km
#37629
#37629
MXN$6,414
FS P/N: DWDM-SFP4G-ZXFS P/N: DWDM-SFP4G-ZX
24 vendidos
7 comentarios
2 preguntas
Longitudes de onda:
C17
Marcas compatibles:
Aruba
Número del dispositivo:
DOM soportado:
Sí
Temperatura de operación:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Diseño de solución
Garantía de 5 años
4G canal de fibra DWDM SFP Módulo transceptor (SMF, 1563.86nm ~ 1528.77nm, 40km, LC)
Especificaciones
Referencia
DWDM-SFP4G-ZX
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
4.25Gbps
Longitud de onda
1563.86nm ~ 1528.77nm
Distancia máxima de cable
40km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB DWDM
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
< -18dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Rango de temperatura extendido
-5 a 85°C (23 a 185°F)
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Directivas
De conformidad con MSA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
L***g
Germany
23 de oct. de 2017
Simple browsing, easy to use website. Customized DWDM SFP is great.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0W***d
Senegal
21 de oct. de 2017
Very simplified process,very satisfied.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***a
Germany
19 de oct. de 2017
Quick delivery. Satisfied customer.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente