FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SFP-622LR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-622LR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-622LR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-622LR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-622LR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-622LR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-622LR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-622LR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-622LR-55.
Esta imagen trata sobre SFP-622LR-55.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conGeneric, OC-12/STM-4 SFP 1550nm 40km DOM LC SMF

#37236
#37236

DFB LC dúplex SMF SONET SDH ATM

MXN$1,328
FS P/N: SFP-622LR-55
FS P/N: SFP-622LR-55
66 vendidos
4 comentarios
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor OC-12/STM-4 SFP (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)

Especificaciones
Modelo específico
SFP-622LR-55
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
622Mbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1550nm
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Potencia de transmisión (TX)
-5~0dBm
Sensibilidad de receptor
< -28dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Customization (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

T***a

United States

10 de en. de 2019
5.0
I like the shopping procedure, simple and smooth. Just a few clicks to complete the order. And the delivery is smooth and on schedule too. Will get more OC-series modules here when i need them.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

S***y

United States

25 de dic. de 2018
5.0
Orders for the OC-series SFPs are well-packed, nothing broken. A happy customer.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***a

United States

10 de dic. de 2018
5.0
Feels sturdy, good value for the money. Will use this company again in near future.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente