![Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 10GBASE-BX XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/37166.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 10GBASE-BX XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37166.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 10GBASE-BX XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37166.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 10GBASE-BX XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37166.C.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 10GBASE-BX XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM
#37166
#37166
MXN$14,111
FS P/N: XFP-10G-BX80FS P/N: XFP-10G-BX80
22 vendidos
8 comentarios
0 pregunta
Marcas compatibles:
Aruba
Número del dispositivo:
Servicio de etiquetas:
Prepedido. envío antes de 2 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Diseño de solución
Garantía de 5 años
10GBASE-BX XFP módulo transceptor (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 80km, LC, IND, DOM)
Especificaciones
Número de parte
XFP-10G-BX80
Proveedor
FS
Forma de factor
XFP
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de fibra
SMF
Soporte de DOM
Sí
Potencia TX
1~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -20dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
8
0
0
0
0
A***r
Malaysia
06 de jun. de 2017
little worried about the third party transceivers, just had a try and found it work perfectly. competitive price than original transceivers. really amazing and I will come back.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***l
Canada
02 de nov. de 2016
The shipping speed is impressive, and the transceivers work with 100% compatibility to achieve 80 km data transmission. Nice !
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***d
United States
01 de nov. de 2016
Transceiver is the best design in 21st century. With the help of it, I can improve my network speed faster and easier.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente