Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 10GBASE-ER XFP 1310nm 40km DOM
#37073
#37073
MXN$8,191
FS P/N: XFP-10GER-31FS P/N: XFP-10GER-31
16 vendidos
7 comentarios
0 pregunta
Marcas compatibles:
Aruba
Número del dispositivo:
Servicio de etiquetas:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Diseño de solución
Garantía de 5 años
10-Gigabit Ethernet XFP módulo transceptor (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
XFP-10GER-31
Proveedor
FS
Forma de factor
XFP
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1310nm
Tipo de fibra
SMF
Soporte de DOM
Sí
Potencia TX
0~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
3
0
0
0
R***c
United States
31 de mzo. de 2016
Everything went quickly and smoothly without problems.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***m
United States
05 de febr. de 2016
Great experience. Shipped quickly, with no damage.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***y
United States
04 de febr. de 2016
Perfect as described, Fast delivery, great doing business. Thank you.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente