FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.
![Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Dell (DE) Networking 331-8157, 40G QSFP+ 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230407155614rm7fmo.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Dell (DE) Networking 331-8157, 40G QSFP+ 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230407155614rm7fmo.jpg)
![Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Dell (DE) Networking 331-8157, 40G QSFP+ 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304071556103uqcj7.jpg)
![Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Dell (DE) Networking 331-8157, 40G QSFP+ 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517104949hvo5tu.jpg)
![Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Dell (DE) Networking 331-8157, 40G QSFP+ 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405171049491zpcf9.jpg)
![Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Dell (DE) Networking 331-8157, 40G QSFP+ 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517104948cfpait.jpg)
![Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Dell (DE) Networking 331-8157, 40G QSFP+ 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36772.E.jpg)
![Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Dell (DE) Networking 331-8157, 40G QSFP+ 0.5m (2ft) Esta imagen trata sobre QSFP-40G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36772.F.jpg)
Cable de cobre de conexión directa (DAC) pasivo compatible con Dell (DE) Networking 331-8157, 40G QSFP+ 0.5m (2ft)
#36772
#36772
MXN$540
FS P/N: QSFP-40G-PC005FS P/N: QSFP-40G-PC005
782 vendidos
867 comentarios
7 preguntas
Longitud:
1077 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
299 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
40 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC compatible con Dell (DE) Networking 331-8157, 40G QSFP+ (0.5 metros, pasivo, QSFP+ a QSFP+, 30AWG)
Especificaciones
Compatible con Dell (DE)
331-8157
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP+ a QSFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Radio mínimo de curvatura
35mm
AWG de cableado
30AWG
Longitud de cable
0.5m (1.64ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con 10G/40Gigabit Ethernet, canal de fibra
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 40 Gigabit entre puertos QSFP+ 40G dentro de racks y entre racks adyacentes.
≤0.5W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
35mmmínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721115625rqq4ub.jpg)
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
719
122
26
0
0
B***g
Netherlands
20 de my. de 2024
Quick delivery, good quality
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0K***r
Hungary
29 de abr. de 2024
Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***e
Poland
17 de abr. de 2024
Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente