El cable de conexión directa de 40G QSFP+ a 4 x 10G SFP+ compatible con Avaya Nortel AA1404035-E6 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable breakout es compatible con los estándares SFF-8436, SFF-8431, SFP+ y QSFP MSA.
Proporciona una conexión de un puerto 40G QSFP+ en un extremo y a cuatro puertos 10G SFP+ en el otro y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q-4SPC03 a QSFP-40G-4SPC03, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Nota: FS Box actualmente no soporta el cambio de compatibilidad H3C y HPE para cables DAC.