FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.
![Cable Breakout de conexión directa pasivo de cobre compatible con Mellanox MC2609130-003, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+, 3m (10ft) Esta imagen trata sobre Q-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202304101443088wm56y.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Breakout de conexión directa pasivo de cobre compatible con Mellanox MC2609130-003, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+, 3m (10ft) Esta imagen trata sobre Q-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304101443088wm56y.jpg)
![Cable Breakout de conexión directa pasivo de cobre compatible con Mellanox MC2609130-003, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+, 3m (10ft) Esta imagen trata sobre Q-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410144312htom2i.jpg)
![Cable Breakout de conexión directa pasivo de cobre compatible con Mellanox MC2609130-003, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+, 3m (10ft) Esta imagen trata sobre Q-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410144315cc2gp5.jpg)
![Cable Breakout de conexión directa pasivo de cobre compatible con Mellanox MC2609130-003, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+, 3m (10ft) Esta imagen trata sobre Q-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023041014431936r7lx.jpg)
![Cable Breakout de conexión directa pasivo de cobre compatible con Mellanox MC2609130-003, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+, 3m (10ft) Esta imagen trata sobre Q-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410144323onnx9i.jpg)
Cable Breakout de conexión directa pasivo de cobre compatible con Mellanox MC2609130-003, 40G QSFP+ a 4x10G SFP+, 3m (10ft)
#36372
#36372
MXN$1,432
FS P/N: Q-4SPC03FS P/N: Q-4SPC03
1.6K vendidos
521 comentarios
5 preguntas
11 en almacén US. Recibe tu pedido el 11 de jul., 2024
448 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Prueba gratuita del producto
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Breakout DAC compatible con Mellanox MC2609130-003, 40G QSFP+ (3 metros, pasivo, QSFP+ a 4 SFP+, 30AWG)
Especificaciones
Mellanox compatible
MC2609130-003
Proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP+ a 4 SFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Radio mínimo de curvatura
21mm
Calibre de cable
30AWG
Longitud de cable
3m (9.84ft)
Chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 40 Gigabit entre puertos QSFP+ 40G dentro de racks y entre racks adyacentes.
≤0.5W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
21mmmínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721142700kzb62w.jpg)
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)AWG (1)Breakout 4x10G (1)Cable Length (1)Dual Compatibility (1)OEM (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
417
88
16
0
0
J***n
China
05 de en. de 2023
Can I use this from Dell S5232 to connect a Dell server with 10G NIC?
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***w
United States
14 de agto. de 2022
Works great. I used to connect Supermicro servers to a Dell switch.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0C***l
United States
27 de oct. de 2021
Great quality and excellent cable build. We\'ve bought this multiple times
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente