La serie de cables de alimentación de CA de FS.COM ofrece una solución para los problemas de conectividad de alimentación. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDU y el equipo activo y pueden identificar diferentes dispositivos fácilmente. Todos los tipos de conectores y estándares internacionales estarán disponibles para cumplir con múltiples entornos de aplicación.
![Cable de alimentación IEC320 C20 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), rojo Esta imagen trata sobre PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/35997.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de alimentación IEC320 C20 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), rojo Esta imagen trata sobre PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35997.main.jpg)
![Cable de alimentación IEC320 C20 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), rojo Esta imagen trata sobre PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35997.B.jpg)
![Cable de alimentación IEC320 C20 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), rojo Esta imagen trata sobre PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35997.C.jpg)
![Cable de alimentación IEC320 C20 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), rojo Esta imagen trata sobre PC20C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35997.D.jpg)
Cable de alimentación IEC320 C20 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), rojo
Cable de alimentación IEC320 C20 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), rojo
Utiliza el cable de alimentación para que tu entorno de trabajo sea más flexible y eficiente. Y es un reemplazo perfecto para cables de alimentación antiguos o poco confiables.
Se aplica conductor de cobre libre de oxígeno con baja resistencia, lo que promete una conductividad rápida y una transmisión estable. El aislamiento ambiental y la cubierta de PVC protegen el conductor interno de condiciones externas.
Los cables de alimentación de FS aplican tecnología de fundición de precisión para mantener una alta eficiencia y calidad productiva, mientras tanto, armonizando con el color.
Conector de 3 clavijas de cobre enchapado en níquel, que es seguro y tiene mejor conductividad.
Juega un papel importante en la fijación de hardware y la conexión de forma estable.
El cable de alimentación es la solución ideal para alimentar un dispositivo de red o para conectarse a la PDU y la computadora en un rack de datos o en un armario de cableado de red.
S***a
Singapore
L***a
Finland
The shipment was well-protected and delivered on time.
M***s
United States