![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX40D-1490 1000BASE-BX 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220915175405rtygbe.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX40D-1490 1000BASE-BX 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915175405rtygbe.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX40D-1490 1000BASE-BX 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915175402aqjkwz.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX40D-1490 1000BASE-BX 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35742.C.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX40D-1490 1000BASE-BX 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35742.D.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX40D-1490 1000BASE-BX 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35742.E.jpg)
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX40D-1490 1000BASE-BX 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM
#35742
#35742
MXN$477
FS P/N: SFP-GE-BX40FS P/N: SFP-GE-BX40
93 vendidos
29 comentarios
5 preguntas
Transceiver Models:
38 en almacén US. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
237 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX40D-1490 1000BASE-BX (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell compatible
SFP-GE-BX40D-1490
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-5~0dBm
Sensibilidad de receptor
< -23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
26
2
1
0
0
T***r
Australia
15 de my. de 2020
Recently decided to upgrade our network switches to run fiber interconnects, but we have no idea about selecting the suitable SFP modules. What we wanted is the receiver sensitivity of the transceiver must be below 28dBm. So we asked our AM for help. She recommended this product with a receiver sensitivity no more than 23dBm, which can suit our demands. After receiving the package, we attached them in a few minutes and they were up and running from the very second they got turned on. They have now been in use for a while and are easily recommended for business use. Much thanks to our AM!
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0B***r
Canada
27 de abr. de 2020
This isn’t the first time I've ordered products here. The service they provided was out of my expectations. All FS guys were very professional and gave me a quick response to every problem I encountered. Also the modules can work flawlessly with my Cisco gear. Would recommend FS to my friends.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0F***e
United States
04 de sept. de 2017
FS.COM has helpd me catch up with my project. Actually I placed the order from other place at first, but they don't have stock , so I canceled that order and turned to FS.COM. Very happy with the fast delivery and the parts I needed. FS.COM is a good place for fiber products and never lets me down.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente