![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (DE) GP-XFP-10GBX-U-10, 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/35661.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (DE) GP-XFP-10GBX-U-10, 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35661.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (DE) GP-XFP-10GBX-U-10, 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35661.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (DE) GP-XFP-10GBX-U-10, 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35661.C.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (DE) GP-XFP-10GBX-U-10, 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF
#35661
#35661
MXN$3,715
FS P/N: XFP-10G-BXFS P/N: XFP-10G-BX
5 vendidos
17 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 30 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Dell (DE) 10GBASE-BX XFP (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell (DE) Compatible Brand
Dell
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia de cable máxima
10km
Conector
LC simplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-5~0dBm
Sensibilidad del receptor
< -14dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
9
7
1
0
0
E***y
United States
19 de nov. de 2016
EX-XFP-10GE-BX23 is compatible with my Juniper EX4200 switch, thank you for offering me such a products at thereasonable price. Just keep your work up!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***y
Australia
06 de oct. de 2016
There is no need to spend three or four times more money to buy the same quality original-brand transceivers. These compatible XFP transceivers are great.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0W***n
United States
15 de jul. de 2016
Great product and service
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente