El transceptor SFP compatible con Alcatel-Lucent proporciona hasta 10km de rendimiento 1000Base-BX a través de fibra monomodo (SMF) utilizando longitudes de onda de 1550nm-TX/1310nm-RX a través de conectores LC símplex. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona opciones de conectividad Ethernet 1000BASE para Fast Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.
Nota: el transceptor de lengüeta amarilla o morada se envía al azar debido a diferentes lotes y la calidad es la misma.