![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conBrocade OC48-SFP-LR2, OC-48/STM-16 LR-2 SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-2GL2-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/32643.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conBrocade OC48-SFP-LR2, OC-48/STM-16 LR-2 SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-2GL2-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32643.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conBrocade OC48-SFP-LR2, OC-48/STM-16 LR-2 SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-2GL2-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32643.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conBrocade OC48-SFP-LR2, OC-48/STM-16 LR-2 SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-2GL2-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32643.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conBrocade OC48-SFP-LR2, OC-48/STM-16 LR-2 SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-2GL2-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32643.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conBrocade OC48-SFP-LR2, OC-48/STM-16 LR-2 SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP-2GL2-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32643.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conBrocade OC48-SFP-LR2, OC-48/STM-16 LR-2 SFP 1550nm 80km DOM LC SMF
#32643
#32643
MXN$2,055
FS P/N: SFP-2GL2-55FS P/N: SFP-2GL2-55
5 vendidos
2 comentarios
1 pregunta
Transceiver Models:
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
Módulo transceptor compatible con Brocade OC48-SFP-LR2, OC-48/STM-16 LR-2 SFP (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Módulo transceptor compatible con Brocade compatible
OC48-SFP-LR2
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
2.5Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima de cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1550nm
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-2~3dBm
Sensibilidad de receptor
< -28dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Datasheet (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
1
0
0
0
S***n
United States
23 de sept. de 2014
It is always very easy to order from Fiberstore with generally good stock supply.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***s
United Kingdom
16 de agto. de 2014
I am pleased by the function of Fiberstore's website
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente