![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Cisco DS-SFP-FC4G-MR, canal de fibra de 4G SFP 1310nm 4km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP4G-LW-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/32413.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Cisco DS-SFP-FC4G-MR, canal de fibra de 4G SFP 1310nm 4km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP4G-LW-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32413.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Cisco DS-SFP-FC4G-MR, canal de fibra de 4G SFP 1310nm 4km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP4G-LW-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32413.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Cisco DS-SFP-FC4G-MR, canal de fibra de 4G SFP 1310nm 4km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP4G-LW-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32413.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Cisco DS-SFP-FC4G-MR, canal de fibra de 4G SFP 1310nm 4km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP4G-LW-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32413.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Cisco DS-SFP-FC4G-MR, canal de fibra de 4G SFP 1310nm 4km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre SFP4G-LW-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32413.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Cisco DS-SFP-FC4G-MR, canal de fibra de 4G SFP 1310nm 4km DOM LC SMF
#32413
#32413
MXN$1,702
FS P/N: SFP4G-LW-31FS P/N: SFP4G-LW-31
40 vendidos
2 comentarios
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
Cisco DS-SFP-FC4G-MR Compatible 4G canal de fibra SFP Módulo transceptor (SMF, 1310nm, 4km, LC, DOM)
Especificaciones
Cisco compatible
DS-SFP-FC4G-MR
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
4.25Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
4km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Directivas
De conformidad con MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
H***t
France
12 de jun. de 2023
It's too early to know, so I can only give you an average rating
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***y
Monaco
11 de jun. de 2023
The part I ordered came quickly and worked fine
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente