![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE H3C C21 JG233A, 10G DWDM XFP 1560.61nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/31939.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE H3C C21 JG233A, 10G DWDM XFP 1560.61nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31939.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE H3C C21 JG233A, 10G DWDM XFP 1560.61nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31939.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE H3C C21 JG233A, 10G DWDM XFP 1560.61nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31939.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE H3C C21 JG233A, 10G DWDM XFP 1560.61nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31939.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE H3C C21 JG233A, 10G DWDM XFP 1560.61nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31939.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE H3C C21 JG233A, 10G DWDM XFP 1560.61nm 80km DOM LC SMF
#31939
#31939
MXN$17,622
FS P/N: DWDM-XFP10G-80FS P/N: DWDM-XFP10G-80
29 vendidos
46 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 31 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con HPE H3C JG233A 10G DWDM XFP (SMF, 1560.61nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
HPE H3C compatible
JG233A X180
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1560.61nm
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
41
3
2
0
0
L***s
United Kingdom
03 de febr. de 2017
I am blown away by how easy the process was on this site. Great search functionality, pictures, descriptions... Extremely pleased!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***r
New Zealand
19 de en. de 2017
This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0E***s
United States
28 de dic. de 2016
Never be disappointed with FS. The few times I've spoken with a rep have been okay, they get me the quick and satisfying response. All in all. Good.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente