![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-XC-10G-1350, 10G CWDM XFP 1350nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/31305.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-XC-10G-1350, 10G CWDM XFP 1350nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31305.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-XC-10G-1350, 10G CWDM XFP 1350nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31305.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-XC-10G-1350, 10G CWDM XFP 1350nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220923155849z25wol.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-XC-10G-1350, 10G CWDM XFP 1350nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31305.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-XC-10G-1350, 10G CWDM XFP 1350nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31305.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-XC-10G-1350, 10G CWDM XFP 1350nm 40km DOM LC SMF
#31305
#31305
MXN$8,489
FS P/N: CWDM-XFP10G-40MFS P/N: CWDM-XFP10G-40M
4 vendidos
9 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
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
Módulo transceptor compatible con Cisco ONS-XC-10G-1350 10G CWDM XFP (SMF, 1350nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Cisco compatible
ONS-XC-10G-1350
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1350nm
Distancia de cable máxima
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-0.9~4.0dBm
Sensibilidad del receptor
< -15dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
2
1
0
0
L***p
United States
09 de en. de 2017
They have very good offers that beat even the most competitive online companies. Five stars !
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***d
United States
26 de nov. de 2016
Transceiver is fully compatible to my cisco switch. Perfect online experience.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0G***s
Australia
15 de nov. de 2016
These transceivers are fully compatible with Cisco switches as promised. Great.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente