Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C29 DWDM-XFP-54.13, 10G DWDM XFP 100GHz 1554.13nm 80km DOM LC SMF
#31271
#31271
MXN$12,641
FS P/N: DWDM-XFP10G-80FS P/N: DWDM-XFP10G-80
19 vendidos
35 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Cisco DWDM-XFP-54.13 10G DWDM XFP (SMF, 1554.13nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Cisco compatible
DWDM-XFP-54.13
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1554.13nm
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
30
5
0
0
0
C***o
Martinique
31 de mzo. de 2018
To be honestly, I don’t know what to find the high quality with cost-effective transceivers, my friend recommended me to purchase them on FS.COM. He said their purchase department always purchase here and the items work perfectly with his server, most importantly, the price is very low. So I want to have a try, the items arrived on time. I have tested the items last night, they worked straight away with my Cisco switches, very fast connectivity. Just what I need!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0F***x
United Kingdom
30 de mzo. de 2018
It takes nearly 2 weeks for me to receive my Cisco C19 XFP, because no stocks here. It a little delayed my project, I expected to carry on as early as we can before. Fortunately, they work great. I will remember to buy in advance, and to leave more time for my scheduled cases.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***e
United States
22 de mzo. de 2018
This platform gives the impression that is very professional. I used it on the switch for several days, the performance is very stable, not very hot, quite good and reliable.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente