Los cables troncales MTP® con cubierta de tubo trenzado suelen diseñarse para una mayor longitud de cable en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar distintas zonas de un edificio. El cable MTP®, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para el parcheo de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.
Debido a que el MTP®-12 también admite sistemas de fibra MTP®-8, está optimizado para la conexión óptica de 40G QSFP+ SR4 a 10G SFP+ SR, 100G QSFP SR4 a 25G SFP-25G-SR-S y aplicaciones de centros de datos de alta densidad.
Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.