Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switches 10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 60km DOM LC SMF
#29733
#29733
MXN$8,074
FS P/N: XFP-10G-BX60FS P/N: XFP-10G-BX60
17 vendidos
15 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 30 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-BX XFP (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 60km, LC, DOM)
Especificaciones
FS Genuine
XFP-10G-BX60
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia de cable máxima
60km
Conector
LC simplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
1~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -20dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
13
2
0
0
0
R***k
Germany
20 de oct. de 2016
In my recent purchase, it was a little confusing because my inital search for 10GBASE-BX XF didn't seem to take me to all the options -- maybe it is the navigation. Hope you can work on it.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***d
Canada
13 de jul. de 2016
Great deals and quick shipping! I would definitely recommend to my friends and would use them again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***n
United Kingdom
04 de jul. de 2016
The company delivered and processed my order pretty quickly. Products were also very good
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente