FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre FS-SN-M5.
Esta imagen trata sobre FS-SN-M5.
Esta imagen trata sobre FS-SN-M5.
Esta imagen trata sobre FS-SN-M5.
Esta imagen trata sobre FS-SN-M5.
Esta imagen trata sobre FS-SN-M5.
Esta imagen trata sobre FS-SN-M5.
Esta imagen trata sobre FS-SN-M5.
Esta imagen trata sobre FS-SN-M5.
Esta imagen trata sobre FS-SN-M5.

Modelo M5 de tornillo y tuerca, 50/paquete

#29032
#29032

Niquelaje Racks o gabinetes

MXN$249
FS P/N: FS-SN-M5
FS P/N: FS-SN-M5
4.9K vendidos
42 comentarios
6 preguntas
46 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
15 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
90 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Tornillo y tuerca modelo M5

FS.COM proporciona modelos M5 de tornillos y tuercas. La designación "M" de los tornillos métricos designa el diámetro exterior nominal del tornillo. Por ejemplo, un tornillo M5 tiene un diámetro exterior nominal de 5 milímetros.

Resulta muy conveniente tener a mano los tornillos y tuercas M5 para racks y gabinetes de servidores, para poder instalar de forma segura los equipos de servidores, redes, audiovisuales y otros equipos de montaje en rack en tu gabinete de almacenamiento o rack de servidores.

Especificaciones
Nº de referencia de la pieza
SN-M5
Tipo de hilo
M5
Color
Plateado
Acabado de la superficie
Niquelado
Tamaño
M5x16mm
Incluido
Tornillo, tuerca y arandela
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Una visión completa del tornillo y la tuerca M5
Dimensiones del tornillo M5 y la tuerca

Tornillos y tuercas de tamaño estándar para la instalación.

Tornillo y tuerca M5 de alta calidad para racks y gabinetes de servidores
Alto brillo, antioxidante, alta dureza, rosca profunda y sin distorsión
Hebilla de alta dureza y buena elasticidad
Antideslizante y fácil montaje y desmontaje
Protege el tornillo y la superficie de contacto del equipo
Siete excelentes ventajas
Sujeta el equipo a los rieles de montaje en rack con orificios cuadrados

Los modelos M5 de tornillo y tuerca son compatibles con todos los gabinetes de rack con orificios cuadrados, y el tornillo se combina con la mayoría de los racks, gabinetes y accesorios de red negros estándar. Los tornillos para rack M5 no son un artículo de uso diario en la ferretería, pero deberían ser su Única opción para instalar dispositivos de montaje en bastidor, como estantes, administradores de cables, servidores y otros equipos electrónicos, de A/V y de red.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Application (4)Dimension (1)Material (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
37
5
0
0
0

D***o

Spain

10 de en. de 2024
5.0
Good quality
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

H***r

United States

14 de my. de 2022
5.0
Good quality and easy to carry. We have been very pleased with the experience.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

A***s

Portugal

03 de oct. de 2020
5.0
Well built. Sturdy but easy to install.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente