El módulo transceptor SFP de un solo transmisor a 3Gb/s es para aplicaciones de transmisión de vídeo de un solo canal de hasta 2km sobre fibra monomodo (SMF). Cumple con los estándares SFP MSA, SFF-8472. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El transceptor está diseñado para transmitir/recibir velocidades de datos de 270Mbps a 3Gbps y admite patrones patológicos SDI para SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M y SMPTE 424M serial rates. Es adecuado para aplicaciones de radiodifusión digital de alta definición.
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF un sólo transmisor Esta imagen trata sobre SFP-3G31ST-2.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/26084.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF un sólo transmisor Esta imagen trata sobre SFP-3G31ST-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26084.main.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF un sólo transmisor Esta imagen trata sobre SFP-3G31ST-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26084.B.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF un sólo transmisor Esta imagen trata sobre SFP-3G31ST-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26084.C.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF un sólo transmisor Esta imagen trata sobre SFP-3G31ST-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26084.D.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF un sólo transmisor Esta imagen trata sobre SFP-3G31ST-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26084.E.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF un sólo transmisor Esta imagen trata sobre SFP-3G31ST-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26084.F.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF un sólo transmisor Esta imagen trata sobre SFP-3G31ST-2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/26084.G.jpg)
Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA 1310nm 2km DOM LC SMF un sólo transmisor
#26084
#26084
MXN$1,723
FS P/N: SFP-3G31ST-2FS P/N: SFP-3G31ST-2
314 vendidos
10 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
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
Módulo transceptor SFP de un solo transmisor a 3Gb/s con patrones patológicos de vídeo (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Referencia
SFP-3G31ST-2
Factor de forma
Transmisor individual
Velocidad de datos
270Mbps a 3Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
2km
Conector
LC
Componentes ópticos
FP láser
Potencia de transmisión (TX)
-8~0dBm
Función DOM
Sí
Función de patrones patológicos de vídeo
Sí
Extinction Ratio
>5dB
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA
Aplicación
SD/HD/3G SDI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Aplicación de transceptores de video digital
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI convertidor eléctrico-óptico y óptico-eléctrico.
Cámara HD o sistema de monitor.
Routers y switches de vídeo digital de alta densidad.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Video Transmission (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
1
1
0
0
E***t
United States
31 de en. de 2017
I have been shopping fiberstore for a while now. Even though my orders are small, sales girl always helps me find what I need quickly and treats me with respect so I can complete my investigations in a timely manner. Thank you!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***s
United States
25 de en. de 2017
I had had a previous order that was perfect, so when I needed another transceiver I came back. The customer service was still great and the shipping was still fast. I will always purchase transceivers from this site. Thanks.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***n
United States
02 de en. de 2017
I had some issues and was hesitated whether to buy it, since haven't used this SFP types before. But the rep was very patient to answer my questions which wiped away my worries.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente