FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre CiscoSFP-25GSL-85
.
Esta imagen trata sobre CiscoSFP-25GSL-85
.
Esta imagen trata sobre CiscoSFP-25GSL-85
.
Esta imagen trata sobre CiscoSFP-25GSL-85
.
Esta imagen trata sobre CiscoSFP-25GSL-85
.
Esta imagen trata sobre CiscoSFP-25GSL-85
.
Esta imagen trata sobre CiscoSFP-25GSL-85
.
Esta imagen trata sobre CiscoSFP-25GSL-85
.
Esta imagen trata sobre CiscoSFP-25GSL-85
.
Esta imagen trata sobre CiscoSFP-25GSL-85
.

Módulo transceptor óptico compatible con Cisco SFP-25G-SL, 25GBASE-SL 850nm 30m DOM Dúplex LC MMF

New #241629
New #241629

Macom VCSEL <0.6W LC Dúplex MMF

MXN$768
FS P/N: SFP-25GSL-85
FS P/N: SFP-25GSL-85
10 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 28 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor óptico 25GBASE-SL SFP28 compatible con Cisco SFP-25G-SL (MMF, 850nm, 30m, LC, DOM)

El transceptor SFP28 compatible con Cisco SFP-25G-SL adopta conectores dúplex LC, alcanzando un enlace de hasta 30m sobre OM4 MMF. El módulo transceptor SFP28 admite el funcionamiento en la misma infraestructura de cableado de red 1G/10G, lo que proporciona un aumento de la velocidad de 2.5 veces como mínimo, y las funciones DOM integradas supervisan el estado operativo en tiempo real. Cada módulo transceptor SFP28 se ha probado individualmente en switches específicos y es totalmente compatible con los estándares SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc. Con bajo consumo y alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centros de datos.

Especificaciones
Compatible con Cisco
SFP-25G-SL
Nombre del proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
30m
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-8.4~2.4dBm
Sensibilidad del receptor
-10.2dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
<0.6W
Relación de extinción
2dB
CDR
TX y RX
Función FEC
Soporta RS-FEC
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc
DOM
Soportado
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Actualiza tu red de un sitio a la vez
Actualiza sólo un sitio a un equipo de 100G y sigue conectándolo a los sitios existentes de 25G.
Conecta nuevos sitios 100G a sitios 25G existentes
Utiliza al máximo el ancho de banda de tus puertos 100G
Reutiliza la óptica de 25G en los nuevos puertos de 100G
25G conectividad para el centro de datos
Con características de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Rendimiento y calidad superiores para 25G
Con chip Macom integrado, el transceptor SFP28 25G ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces 25G. Está equipado con un embalaje BOX de diseño individual.
Chip Macom
Transmisión estable
<0.6W
Bajo consumo de energía
Embalaje BOX
Gran hermeticidad
Comprobado en dispositivos host para una interoperabilidad probada
Cada unidad se prueba para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Pruebas completas que aumentan la fiabilidad
Las ópticas se prueban mediante un riguroso proceso con equipos avanzados que garantizan su alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Permite una conectividad sin fisuras para tu red
Reconfigurando el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central
850nm
850nm
1310nm
850nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia del cable (máx.)
30m
100m@OM4/70m@OM3
10km
400m@OM4/300m@OM3
30km
40km
Tipo de fibra
MMF
MMF
SMF
MMF
SMF
SML
Tipo de transmisor
VCSEL
VCSEL
DFB
VCSEL
DML
EML
Tecnología de embalaje
BOX
COB
BOX
COB
BOX
BOX
Chip
Macom
Macom
Macom
Macom
Maxim
Maxim
Aplicación
25G Ethernet/ Telecomunicaciones/ Centro de datos
25G Ethernet/ Telecomunicaciones/ Centro de datos
25G Ethernet/ Telecomunicaciones/ Centro de datos
25G Ethernet/ Telecomunicaciones/ Centro de datos
25G Ethernet/ Telecomunicaciones/ Centro de datos
25G Ethernet/ Telecomunicaciones/ Centro de datos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente