FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre DR.
Esta imagen trata sobre DR.
Esta imagen trata sobre RD.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre DR.
Esta imagen trata sobre DR.
Esta imagen trata sobre RD.

NVIDIA InfiniBand Compatible QSFP112 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF NDR Optical Transceiver Module for ConnectX-7 HCA

New #241111
New #241111

IB 400G DR4 ConnectX-7 HCA Macom DSP ≤10W

MXN$18,660
FS P/N: QSFP112-DR4-400G
FS P/N: QSFP112-DR4-400G
2 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 11 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Generic Compatible 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

The 400GBASE-DR4 module, MTP/MPO-12 connector, up to 500m over parallel single-mode fiber. It is compliant with QSFP112 MSA, CMIS 5.0 Interface and 400GAUI-4 standards.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications.


Note: The FS P/N is changed from Q112-DR4-400G to QSFP112-DR4-400G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP112-DR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP112
Max Data Rate
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.9~4.0dBm
RX Power
-5.9~4.0dBm
Powerbudget
3dB
Modulation
4x 106.25G PAM4
Power Consumption
≤10W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Core Size
G.652/9um
Packaging Technology
BOX
Protocols
IEEE Std 802.3ck, QSFP112 MSA, CMIS 5.0
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Macom Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Macom Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulation
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Transmitter Type
EML
DFB
DFB
Packaging Technology
BOX
COB
COB
Protocols
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

R***e

United States

11 de agto. de 2024
5.0
This module has exceeded my expectations with its impressive performance and reliability. Easy installation and seamless integration into my existing setup make it a top choice for networking.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0

S***a

United States

10 de agto. de 2024
5.0
This module delivers outstanding data transfer rates while maintaining low latency. I highly recommend the QSFP112 for anyone looking to boost their high-performance computing environment.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente