FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 3.

ONU1920-4GV-W, FTTH/O ONU de 1 puerto, GPON/EPON de modo dual adaptativo, 4 x GE y 1 x FXS puertos, 1 x USB puerto, Antenas dobles externas (300M Wi-Fi 4)

New #239117
New #239117

WiFi-4 TR069 OMCI Máx. 12W

MXN$747
FS P/N: ONU1920-4GV-W
FS P/N: ONU1920-4GV-W
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año

ONU1920-4GV-W, 1- puerto FTTH/O ONU, XPON doble modo adaptativo, 4 x GE y 1 x FXS puertos, 1 x puerto USB, antenas externas duales (300M Wi-Fi 4)

ONU1910-1GF-W está diseñado para proporcionar soluciones PON eficientes para redes FTTH/O, equipado con 4 x GE puerto, 1x FXS puerto, 1x USB puerto, y antenas externas duales (300M WiFi). Soporta conmutación automática en modo dual GPON/EPON, Web, SNMP, OMCI y otros métodos de gestión, garantizando datos de alta calidad y experiencia de vídeo de alta definición.

Especificaciones
Puertos PON
1 SC/UPC
Puertos Uni
4GE/1FXS
Wi-Fi
300Mbps
USB
1
Potencia de transmisión óptica
-8dBm
Sensible al receptor óptico
>-28dBm
Adaptador de CA
AC 100~240V
DC 12V/1A
Consumo de energía
Máx. 12W
VLAN
4K VLAN
Port Based VLAN
IEEE 802.1Q VLAN
CTC Defined VLAN
Servicio IP
Servidor/Cliente DHCP
QoS
Control de flujo de contrapresión (semidúplex) Control de flujo IEEE 802.3x (dúplex completo) Contra mecanismo de cabecera de línea IEEE802.1p, COS Cuatro colas de prioridad en cada puerto Algoritmos de programación de colas WR, SP y FIFO Límite de velocidad por puerto SLA y DBA
Gestión
Modo de gestión: HTTP/TR069 Actualización de software: TFTP/Web/OMCI
Seguridad de las redes
Límite de direcciones MAC Filtro MAC Protección de puertos
Multidifusión
IGMP-Snooping Función de multidifusión dinámica definida por el CTC MLD-Snooping Limitación de grupos de multidifusión Multidifusión de salida rápida
Fiabilidad
Detección de bucles Dying-Gasp Alarma de potencia óptica Tx/Rx
Inalámbrico
802.11 b/g/n MIMO 2x2 Multi SSID Cifrado SSID Canal inalámbrico (configurable)
Temperatura
Funcionamiento 0 a 40°C (32 a 104℉) Almacenamiento -10°C a 70°C (14 a 158)
Humedad
Funcionamiento 10%~90 Almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
1.5''x6.69''x4.33'' (38x170x110mm)
Peso (vacío)
0.3Kg
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Puertos multitipo para acceso multiservicio
ONU1920-4GV-W es una pasarela doméstica diseñada para la unidad unifamiliar con un puerto PON conectado a OLT, 1×POTS puertos, 4×LAN puertos, 1×USB puerto, que puede soportar VoIP y servicio Ethernet.
Compatible con ITU-T G.984/G.988
Compatible con las principales OLT
Enlace ascendente 1.25G, enlace descendente 2.5G
Alta velocidad de transmisión
QoS para mejorar el control del tráfico
Proporciona diferentes prioridades a diferentes aplicaciones, usuarios o flujos de datos para reducir la pérdida de paquetes,
latencia y fluctuación en una red.
El tráfico descontrolado provoca la congestión de la red y la pérdida de paquetes
Clasificar y priorizar el tráfico para una eficacia óptima
WebUI visual para la gestión en tiempo real
Consultar datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión WEB en cualquier momento en el lugar o a distancia.
Gestión flexible
TR069/TFTP/WEB/OMCI
Supervisión en tiempo real
Estado del puerto, consulta de registro
Interfaz visual
Estado del sistema en un vistazo
HGU para soluciones FTTH multiservicio
La GPON HGU es adecuada para los mercados residencial y SOHO. Cuando funciona con un terminal de línea óptica (OLT), la HGU proporciona soluciones GPON muy eficaces para redes de fibra hasta el hogar (FTTH) y multiservicio.
20km de transmisión a larga distancia
Campus/Instituto/Gobierno
Puerto PON
1x SC/UPC
1x SC/UPC
1x GPON Port
(SC/UPC)
1x SC/UPC
1x SC/APC
1x SC/UPC
Puerto UNI
4GE + 1FXS
1GE + 1FE
8x GE
1 GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF Port
4x GE
Puerto de voz
1x RJ11 Port
2x RJ11 Port
Puertos PoE
8x PoE+
4x PoE+
Potencia máxima de salida PoE
130W
56W
Wi-Fi
300Mbps
300Mbps
1200Mbps
Fuente de alimentación
AC de entrada 100V~240V
DC de salida 12V/1A
AC de entrada 100V~240V
DC de salida 12V/1A
AC 100V~240V, 50/60Hz
AC de entrada 100V~240V
DC de salida 12V/0.5A
AC de entrada 100V~240V
DC de salida 12V/1.5A
AC de entrada 100V~240V
DC de salida 54V/1.17A
Consumo de energía
Máx. 12W
Máx. 10W
Máx. 120W
Máx. 6W
Máx. 14W
Máx. 53.5W
Dimensiones (HxWxD)
1.5"x6.99"x4.33''(38x170x110mm)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
Peso (vacío)
0.3Kg
0.2Kg
1.58Kg
0.1Kg
0.4Kg
0.7Kg
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente