Los arneses MTP® permiten migrar sin problemas a velocidades de datos superiores en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros troncales. Normalmente se utilizan para parchear dentro de un gabinete. El cable MTP®, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.
Debido a que el MTP®-12 también admite sistemas de fibra MTP®-8, está optimizado para la conexión óptica de 40G QSFP+ PLR4 a 10G SFP+ LR, 400G OSFP/QSFP-DD DR4 a 100G QSFP DR y 400G OSFP/QSFP-DD XDR4 a 100G QSFP FR.
Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.