MTP® jumpers, permiten migrar sin problemas a velocidades de datos superiores en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros cables troncales. Normalmente se utilizan para parchear dentro de un gabinete. El cable MTP®, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.
El diseño de MTP® PRO se centra en la simplicidad y la fiabilidad, garantizando un método rápido y eficaz para la configuración de la polaridad y las pines sin necesidad de retirar la carcasa ni manipular pines sueltos. Una simple inserción en una herramienta MTP® PRO especialmente diseñada invierte la configuración de las pines retrayendo la guía expuesta mientras se extrae una guía oculta en el lado opuesto del conector.
Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.